피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLV-G-..-I - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qslv_i_g.prj},{NB=186151 QSLV-G1/4-8-I},{TNR=186151},{TYP=QSLV-G1/4-8-I},{D=G1/4},{D1=8.000},{B=17.900},{D2=14.000},{H=26.500},{H1=5.600},{H2=13.000},{L=26.700},{S=8.000},{NENN=4.000},{CNSMASSEXACT=0.02500},{L2=9.900},{K1=17.000},{K3=17.000},{H3=1.500},{C=18.100},{Z=13.800},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{D10=12.800},{D12=9.800},{D6=12.400},{D7=10.500},{GH=1.500},{L11=3.800},{L13=4.750},{L15=2.850},{L17=1.800},{L5=1.800},{L7=14.200},{L9=3.000},{R3=0.200},{W3=3.000},{HHEX=5.000},{GTIN=4052568039554}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
플랫 전체 폭
[mm]
NENN
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186148 QSLV-G1/8-6-I
186148
QSLV-G1/8-6-I
G1/8
6.000
14.300
13.000
23.000
5.100
11.500
23.700
5.000
3.000
0.01500
4052568039523
186150 QSLV-G1/8-8-I
186150
QSLV-G1/8-8-I
G1/8
8.000
17.900
14.000
26.000
5.100
12.000
26.700
8.000
4.200
0.02200
4052568039547
186149 QSLV-G1/4-6-I
186149
QSLV-G1/4-6-I
G1/4
6.000
14.300
13.000
23.500
5.600
12.500
23.700
5.000
3.100
0.01900
4052568039530
186151 QSLV-G1/4-8-I
186151
QSLV-G1/4-8-I
G1/4
8.000
17.900
14.000
26.500
5.600
13.000
26.700
8.000
4.000
0.02500
4052568039554
186153 QSLV-G1/4-10-I
186153
QSLV-G1/4-10-I
G1/4
10.000
21.300
18.000
30.500
5.600
14.500
30.700
10.000
5.400
0.03800
4052568039578
186152 QSLV-G3/8-8-I
186152
QSLV-G3/8-8-I
G3/8
8.000
17.900
14.000
28.000
6.600
13.500
26.700
8.000
4.200
0.03300
4052568039561
186154 QSLV-G3/8-10-I
186154
QSLV-G3/8-10-I
G3/8
10.000
21.300
18.000
32.000
6.600
15.500
30.700
10.000
5.400
0.04500
4052568039585
186155 QSLV-G3/8-12-I
186155
QSLV-G3/8-12-I
G3/8
12.000
26.300
21.000
36.000
6.600
17.000
36.400
12.000
6.900
0.06500
4052568039592
186156 QSLV-G1/2-12-I
186156
QSLV-G1/2-12-I
G1/2
12.000
26.300
21.000
37.000
7.600
16.500
36.400
12.000
6.400
0.07500
4052568039608
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.