您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSNU - 标准气缸
Festo
产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
不锈钢气缸
CRDSNU
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdsnu/crdsnu_asmtab.prj},{NB=185290 CRDSNU-16-1-P-A-S2---(0)},{TNR=185290},{TYP=CRDSNU},{INFO=2014-12-31},{KDM=16},{ED=P-A},{VAR=S2},{HUB=1.000},{HUB1=[1:200]},{HUBST=0.000},{AM=16},{BE=M16x1.5},{BENDM=16.000},{BEKDM=14.160},{CD=0},{D=20},{D1=16},{D2=6},{D3=17.3},{EE=M 5},{EENDM=5.000},{EEKDM=4.134},{EW=0},{H1=22.5},{H2=22.5},{H3=33.2},{KK=M 6},{KKNDM=6.000},{KKKDM=4.773},{KV=24},{KW=8},{L1=94.0},{L2=56.4},{L3=6.0},{L41=15.9},{L42=0},{L5=14},{L6=37.7},{L7=21.8},{L8=9.8},{L9=9},{L15=100.0},{S=9.0},{SW=5},{XC=0.0},{L10=65.700},{L11=9.000},{D4=16.000},{D5=4.800},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2014}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
KDM
活塞直径
[mm]
ED
End position cushioning/Sensing
ⁿ/ₐ
VAR
活塞杆类型
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
螺纹
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
EE
螺纹
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
螺纹
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L41
[mm]
L42
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L15
[mm]
S
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
160880 CRDSNU-12-1-P-A
160880
CRDSNU
12
P-A
16
M16x1.5
6
20
16
6
13.3
M 5
12
22.0
20.0
28.6
M 6
24
8
89.1
50.4
6.0
15.9
17
14
37.7
21.8
9.8
0
0.0
9.0
5
75.1
0.1014
185289 CRDSNU-12-1-P-A-S2
185289
CRDSNU
12
P-A
S2
16
M16x1.5
0
20
16
6
13.3
M 5
0
22.0
20.0
28.6
M 6
24
8
88.0
50.4
6.0
15.9
0
14
37.7
21.8
9.8
9
94.0
9.0
5
0.0
0.1014
160881 CRDSNU-16-1-P-A
160881
CRDSNU
16
P-A
16
M16x1.5
6
20
16
6
17.3
M 5
12
22.5
22.5
33.2
M 6
24
8
95.1
56.4
6.0
15.9
17
14
37.7
21.8
9.8
0
0.0
9.0
5
82.1
0.1305
185290 CRDSNU-16-1-P-A-S2
185290
CRDSNU
16
P-A
S2
16
M16x1.5
0
20
16
6
17.3
M 5
0
22.5
22.5
33.2
M 6
24
8
94.0
56.4
6.0
15.9
0
14
37.7
21.8
9.8
9
100.0
9.0
5
0.0
0.1305
160882 CRDSNU-20-1-P-A
160882
CRDSNU
20
P-A
20
M22x1.5
8
30
22
8
21.3
G 1/8
16
26.5
22.5
35.3
M 8
32
11
112.1
68.4
8.2
18.9
20
17
43.7
24.8
15.8
12
0.0
13.3
7
95.1
0.3107
185291 CRDSNU-20-1-P-A-S2
185291
CRDSNU
20
P-A
S2
20
M22x1.5
0
30
22
8
21.3
G 1/8
0
26.5
22.5
35.3
M 8
32
11
111.0
68.4
8.2
18.9
0
17
43.7
24.8
15.8
0
116.0
13.3
7
0.0
0.3107
160883 CRDSNU-25-1-P-A
160883
CRDSNU
25
P-A
22
M22x1.5
8
30
22
10
26.5
G 1/8
16
31.5
25.0
40.2
M 10x1,25
32
11
119.5
69.8
8.2
20.9
22
19
49.7
28.8
15.8
12
0.0
13.5
9
104.0
0.4111
185292 CRDSNU-25-1-P-A-S2
185292
CRDSNU
25
P-A
S2
22
M22x1.5
0
30
22
10
26.5
G 1/8
0
31.5
25.0
40.2
M 10x1,25
32
11
118.4
69.8
8.2
20.9
0
19
49.7
28.8
15.8
0
125.4
13.5
9
0.0
0.4111
相應設備
CRSMBR-Ring - 安装组件
Festo
23.08.2023
CRSMEO - 接近开关
Festo
23.08.2023
CRGRLA - 单向节流阀
Festo
23.08.2023
GRLA-F - 单向节流阀
Festo
22.08.2023
CRFV - 脚架安装件
Festo
23.08.2023
CRH - 脚架安装件
Festo
23.08.2023
CRLBN - 双耳环支座
Festo
23.08.2023
CRSBN - 耳轴安装件
Festo
29.04.2024
CRSG - Y形带销接杆
Festo
23.08.2023
CRSGS - 关节轴承
Festo
23.08.2023
PLN - 塑料气管
Festo
29.08.2023
PUN - 标准外径的气管
Festo
29.04.2024
CRQS - 快插螺纹接头
Festo
12.02.2024
CRQSL - L型快插式螺纹接头
Festo
12.02.2024
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處