피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADP-ES - 충격 완충기 유지대
Festo
제품 (A - Z)
D
DADP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dadp/dadp_es_asmtab.prj},{NB=1812550 DADP-ES-G6-25},{TNR=1812550},{TYP=DADP-ES-G6-25},{GR=25},{AB1=54.500},{AB2=10.000},{AB3=10.000},{AB4=20.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{D=M16x1},{D1=11.000},{D2=6.600},{D3=12.000},{L1=80.000},{L2=80.000},{L3=25.000},{L4=30.000},{L5=15.000},{L6=58.000},{L7=11.000},{T1=6.800},{T2=2.600},{F1=0.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{CNSMASSEXACT=0.160},{V=1},{GTIN=4052568264109}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AB1
[mm]
AB2
[mm]
AB3
[mm]
AB4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
F1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1812471 DADP-ES-G6-12
1812471
DADP-ES-G6-12
34.500
7.500
10.000
10.000
0.000
0.000
0.000
M10x1
10.000
5.500
7.000
65.000
53.000
14.000
20.000
10.000
25.500
1.000
5.700
1.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.080
4052568264079
1812472 DADP-ES-G6-16
1812472
DADP-ES-G6-16
37.000
7.500
8.000
10.000
0.000
0.000
0.000
M12x1
10.000
5.500
7.000
61.000
56.000
12.200
21.000
10.500
39.200
2.800
5.700
1.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.070
4052568264086
1812473 DADP-ES-G6-20
1812473
DADP-ES-G6-20
47.500
9.000
10.000
20.000
0.000
0.000
0.000
M14x1
11.000
6.600
12.000
85.000
70.000
20.000
24.000
12.000
0.000
0.000
6.400
2.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.185
4052568264093
1812550 DADP-ES-G6-25
1812550
DADP-ES-G6-25
54.500
10.000
10.000
20.000
0.000
0.000
0.000
M16x1
11.000
6.600
12.000
80.000
80.000
25.000
30.000
15.000
58.000
11.000
6.800
2.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.160
4052568264109
8159234 DADP-ES-G8-12
8159234
DADP-ES-G8-12
0.000
0.000
0.000
0.000
11.000
5.000
10.000
M8x1
5.000
8.000
4.500
119.900
25.000
20.000
16.000
5.000
20.000
0.000
1.350
4.400
2.000
75.000
35.000
7.500
20.000
61.000
17.500
68.000
15.000
0.149
4052568589714
8159235 DADP-ES-G8-16
8159235
DADP-ES-G8-16
0.000
0.000
0.000
0.000
15.100
8.500
12.000
M10x1
5.000
10.000
5.500
129.350
31.000
20.000
16.000
11.000
20.000
0.000
1.350
5.600
3.000
80.000
35.000
7.500
20.000
62.000
17.500
71.000
20.000
0.182
4052568589721
8159236 DADP-ES-G8-20
8159236
DADP-ES-G8-20
0.000
0.000
0.000
0.000
18.000
9.000
13.000
M12x1
12.000
10.000
5.500
131.000
8.000
40.000
25.000
8.000
40.000
0.000
2.650
6.600
3.500
107.000
54.000
7.000
40.000
87.000
27.000
97.750
23.000
0.305
4052568589738
8159237 DADP-ES-G8-25
8159237
DADP-ES-G8-25
0.000
0.000
0.000
0.000
24.600
15.600
14.000
M14x1
12.000
11.000
6.600
150.500
10.500
40.000
32.000
10.500
40.000
0.000
2.650
6.400
5.000
126.000
70.000
15.000
40.000
90.000
35.000
115.250
21.000
0.503
4052568589745
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.