피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAMH-L8 - 마운팅 프레임
Festo
제품 (A - Z)
D
DAMH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/damh/damh_l8_asmtab.prj},{NB=8069016 DAMH-L8-40-PL-1},{TNR=8069016},{TYP=DAMH-L8-40-PL-1},{AH=32.500},{B1=0.000},{B2=9.000},{B3=20.000},{B4=70.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{D1=6.700},{H1=26.000},{H2=131.000},{H3=115.000},{H4=18.000},{H5=1.000},{H6=0.000},{L1=45.000},{L2=30.000},{VER=4},{VERS=3},{V=1},{PPATH=assemblies/damh_l8_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.166},{GTIN=4052568445188}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AH
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
직경
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8069013 DAMH-L8-20-PL-1
8069013
DAMH-L8-20-PL-1
25.200
0.000
6.500
16.000
46.000
0.000
4.600
19.500
81.000
70.000
14.000
1.000
0.000
35.000
20.000
0.064
4052568445157
8069014 DAMH-L8-25-PL-1
8069014
DAMH-L8-25-PL-1
27.700
0.000
7.000
17.000
50.000
0.000
5.800
24.000
99.000
85.000
17.000
1.000
0.000
40.000
25.000
0.099
4052568445164
8069015 DAMH-L8-32-PL-1
8069015
DAMH-L8-32-PL-1
32.500
0.000
9.000
19.000
60.000
0.000
6.700
26.000
116.000
100.000
18.000
1.000
0.000
45.000
30.000
0.160
4052568445171
8069016 DAMH-L8-40-PL-1
8069016
DAMH-L8-40-PL-1
32.500
0.000
9.000
20.000
70.000
0.000
6.700
26.000
131.000
115.000
18.000
1.000
0.000
45.000
30.000
0.166
4052568445188
8069009 DAMH-L8-20-P-1
8069009
DAMH-L8-20-P-1
0.000
4.500
27.000
80.500
46.000
52.000
4.500
50.000
40.000
25.000
15.000
10.700
10.000
25.000
0.000
0.169
4052568445119
8069010 DAMH-L8-25-P-1
8069010
DAMH-L8-25-P-1
0.000
4.500
28.000
88.500
50.000
56.000
5.500
59.000
50.000
30.000
20.000
13.700
12.000
25.000
0.000
0.204
4052568445126
8069011 DAMH-L8-32-P-1
8069011
DAMH-L8-32-P-1
0.000
5.500
32.000
108.000
60.000
68.000
6.600
73.000
60.000
30.000
30.000
14.000
11.000
30.000
0.000
0.373
4052568445133
8069012 DAMH-L8-40-P-1
8069012
DAMH-L8-40-P-1
0.000
5.700
33.700
127.000
70.000
78.000
6.600
80.000
65.000
35.000
30.000
14.800
11.000
30.000
0.000
0.438
4052568445140
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.