피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FK (USA) - 자체 정렬 로드 커플러
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/fk_usa.prj},{NB=532705 FK-3_8-24---(asm_0_0)},{TNR=532705},{TYP=FK-3/8-24},{INFO=},{TYPNB=FK-3_8-24},{KK=3/8-24 UNF-2B},{WX=0},{WY=0},{B1=8.300},{D1=32.000},{D2=21.400},{D3=13.800},{L1=69.500},{L2=49.500},{L3=7.000},{L4=36.000},{L5=23.000},{L6=31.000},{SW1=30.000},{SW2=19.000},{SW3=12.000},{SW4=14.300},{P=0.700},{W1=4.000},{GEW=0.210},{VERS=10.000},{CNSMASSEXACT=0.210},{PPATH=templates/fk_base_sbl.prj},{V=1},{EOLDATE=},{GTIN=4052568340094}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
P
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
532702 FK-6-32
532702
FK-6-32
6-32 UNC-2B
2.900
0.000
0.000
3.800
33.000
24.000
4.500
16.500
12.500
16.000
11.000
11.000
3.200
7.900
0.500
0.015
4052568340063
532703 FK-10-32
532703
FK-10-32
10-32 UNF-2B
3.300
0.000
0.000
3.800
33.000
24.000
4.500
16.500
12.500
16.000
11.000
11.000
3.200
9.500
0.500
0.015
4052568340070
532704 FK-5/16-24
532704
FK-5/16-24
5/16-24 UNF-2B
6.700
19.000
12.500
7.800
49.000
33.500
6.000
23.500
14.000
20.500
17.000
10.000
7.000
12.700
0.500
0.050
4052568340087
532705 FK-3/8-24
532705
FK-3/8-24
3/8-24 UNF-2B
8.300
32.000
21.400
13.800
69.500
49.500
7.000
36.000
23.000
31.000
30.000
19.000
12.000
14.300
0.700
0.210
4052568340094
532706 FK-1/2-20
532706
FK-1/2-20
1/2-20 UNF-2B
11.100
32.000
21.400
13.800
74.500
50.500
8.000
36.000
24.000
32.000
30.000
19.000
12.000
19.100
0.700
0.215
4052568340100
532707 FK-5/8-18
532707
FK-5/8-18
5/8-18 UNF-2B
13.900
45.000
33.800
22.000
103.000
71.000
10.000
53.000
32.000
44.500
41.000
30.000
19.000
23.800
1.000
0.650
4052568340117
532708 FK-3/4-16
532708
FK-3/4-16
3/4-16 UNF-2B
16.300
45.000
33.800
22.000
120.000
80.000
19.000
53.000
41.000
53.500
41.000
30.000
19.000
28.600
1.000
0.720
4052568340124
532709 FK-1-12
532709
FK-1-12
1-12 UNF-2B
21.800
62.000
61.700
27.900
156.900
102.900
12.200
79.000
42.000
62.600
55.000
55.000
24.000
38.100
1.000
2.100
4052568340131
532710 FK-1 1/2-12
532710
FK-1 1/2-12
1 1/2-12 UNF-2B
32.500
80.000
79.500
36.000
251.000
179.000
22.000
136.000
78.000
110.000
75.000
75.000
32.000
57.200
1.000
5.800
4052568340148
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.