피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFMB - 미세 필터
Festo
제품 (A - Z)
L
LFMB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfmb/lfmb_asmtab.prj},{NB=532818 LFMB-1/4-D-MINI-DA},{TNR=532818},{TYP=LFMB-1/4-D-MINI-DA},{INFO=},{V=2.000},{B1=64.000},{B2=52.000},{B3=40.000},{B4=30.000},{B5=0.000},{D1=G1/4},{D2=0.000},{D3=M4},{D6=38.000},{H1=20.000},{H2=11.000},{L1=173.000},{L2=124.000},{L3=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=7.000},{T2=0.000},{SW2=22.000},{PPATH=assemblies/lfmb_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.368},{EOLDATE=},{GTIN=4052568086312}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192569 LFMB-D-MINI
192569
LFMB-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568079536
192570 LFMB-D-MIDI
192570
LFMB-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.650
4052568152369
192571 LFMB-D-MAXI
192571
LFMB-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
1.200
4052568152376
192572 LFMB-D-MINI-A
192572
LFMB-D-MINI-A
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
-
11.000
M4
38.000
0.000
0.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
0.000
10.000
22.000
0.250
4052568152383
192573 LFMB-D-MIDI-A
192573
LFMB-D-MIDI-A
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M5
52.000
0.000
0.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
0.650
4052568014988
192574 LFMB-D-MAXI-A
192574
LFMB-D-MAXI-A
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M5
65.000
0.000
0.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
0.000
11.000
24.000
1.200
4052568152390
162626 LFMB-1/8-D-MINI
162626
LFMB-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072353
162627 LFMB-1/4-D-MINI
162627
LFMB-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072360
162628 LFMB-3/8-D-MINI
162628
LFMB-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568072377
186467 LFMB-1/4-D-MIDI
186467
LFMB-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568146702
162629 LFMB-3/8-D-MIDI
162629
LFMB-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131722
162630 LFMB-1/2-D-MIDI
162630
LFMB-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131739
162631 LFMB-3/4-D-MIDI
162631
LFMB-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131746
186473 LFMB-1/2-D-MAXI
186473
LFMB-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568146764
162632 LFMB-3/4-D-MAXI
162632
LFMB-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568131753
162633 LFMB-1-D-MAXI
162633
LFMB-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G1
0.000
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568131760
162634 LFMB-1/8-D-MINI-A
162634
LFMB-1/8-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568131777
162635 LFMB-1/4-D-MINI-A
162635
LFMB-1/4-D-MINI-A
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G1/4
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568131784
162636 LFMB-3/8-D-MINI-A
162636
LFMB-3/8-D-MINI-A
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G3/8
0.000
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
0.000
22.000
0.250
4052568131791
186468 LFMB-1/4-D-MIDI-A
186468
LFMB-1/4-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568146719
162637 LFMB-3/8-D-MIDI-A
162637
LFMB-3/8-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/8
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131807
162638 LFMB-1/2-D-MIDI-A
162638
LFMB-1/2-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G1/2
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131814
162639 LFMB-3/4-D-MIDI-A
162639
LFMB-3/4-D-MIDI-A
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G3/4
0.000
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
0.650
4052568131821
186474 LFMB-1/2-D-MAXI-A
186474
LFMB-1/2-D-MAXI-A
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G1/2
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568146771
162640 LFMB-3/4-D-MAXI-A
162640
LFMB-3/4-D-MAXI-A
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G3/4
0.000
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
0.000
24.000
1.200
4052568131838
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
CQ - 원터치 피팅
Festo
23.08.2023
FRB - 나사 볼트
Festo
29.04.2024
HFOE - 마운팅 브라켓
Festo
24.08.2023
LFMBP - 필터 카트리지
Festo
24.08.2023
QS_G - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.