您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MN2H - 电磁阀
Festo
产品 (A - Z)
M
MN2H
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/m/mn2h/mn2h.prj},{NB=161897 MN2H-5/2-D-01-FR-S-230A},{TNR=161897},{ST=0},{TYP=MN2H-5/2-D-01-FR-S-230A},{INFO=2010-06-30},{VERS=4.000},{B1=26.200},{B2=19.000},{D1=M 4},{NDR=4.000},{KDR=3.141},{H1=93.000},{H2=60.500},{H3=35.000},{H4=7.000},{H5=42.000},{L1=109.000},{L2=110.000},{L3=55.000},{L5=0.000},{L6=71.000},{CNSMASSEXACT=0.27000},{EOLDATE=30.06.2010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2015年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
VSVA - 电磁阀
Festo
30.08.2023
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
187972 MN2H-2X30-G-01
187972
MN2H-2X30-G-01
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
187970 MN2H-2X3G-01
187970
MN2H-2X3G-01
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191344 MN2H-2X3G-01-110VA...
191344
MN2H-2X3G-01-110VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191342 MN2H-2X3G-01-12DCA
191342
MN2H-2X3G-01-12DCA
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191346 MN2H-2X3G-01-230VA...
191346
MN2H-2X3G-01-230VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
187973 MN2H-2X3G-01-S
187973
MN2H-2X3G-01-S
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191345 MN2H-2X3G-01-S-110...
191345
MN2H-2X3G-01-S-110VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191343 MN2H-2X3G-01-S-12D...
191343
MN2H-2X3G-01-S-12DCA
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191347 MN2H-2X3G-01-S-230...
191347
MN2H-2X3G-01-S-230VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191341 MN2H-2X3G-01-S-ZSR
191341
MN2H-2X3G-01-S-ZSR
26.200
19.000
M 4
85.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
53.500
65.200
0.32000
191340 MN2H-2X3G-01-ZSR
191340
MN2H-2X3G-01-ZSR
26.200
19.000
M 4
85.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
53.500
65.200
0.32000
187976 MN2H-2X3G-02
187976
MN2H-2X3G-02
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191374 MN2H-2X3G-02-110VA...
191374
MN2H-2X3G-02-110VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191372 MN2H-2X3G-02-12DCA
191372
MN2H-2X3G-02-12DCA
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191376 MN2H-2X3G-02-230VA...
191376
MN2H-2X3G-02-230VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
187979 MN2H-2X3G-02-S
187979
MN2H-2X3G-02-S
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191375 MN2H-2X3G-02-S-110...
191375
MN2H-2X3G-02-S-110VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191373 MN2H-2X3G-02-S-12D...
191373
MN2H-2X3G-02-S-12DCA
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191377 MN2H-2X3G-02-S-230...
191377
MN2H-2X3G-02-S-230VAC
18.000
12.500
M 3
92.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
0.000
70.000
0.21000
191371 MN2H-2X3G-02-S-ZSR
191371
MN2H-2X3G-02-S-ZSR
18.000
12.500
M 3
82.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
52.500
64.200
0.21000
191370 MN2H-2X3G-02-ZSR
191370
MN2H-2X3G-02-ZSR
18.000
12.500
M 3
82.000
59.500
34.000
5.000
0.000
106.000
97.000
42.500
52.500
64.200
0.21000
187971 MN2H-2X3O-01
187971
MN2H-2X3O-01
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191352 MN2H-2X3O-01-110VA...
191352
MN2H-2X3O-01-110VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191350 MN2H-2X3O-01-12DCA
191350
MN2H-2X3O-01-12DCA
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
191354 MN2H-2X3O-01-230VA...
191354
MN2H-2X3O-01-230VAC
26.200
19.000
M 4
93.000
60.500
35.000
7.000
0.000
108.000
124.000
55.000
0.000
71.000
0.32000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
相應設備
No related equipment available
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處