피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PBL (USA) - 콘넥터 키트
Festo
제품
압축 공기 준비
서비스 유니트용 액세서리
서브-베이스
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/acc_cair/sub_bas/pbl_npt_asmtab.prj},{NB=546527 PBL-1/2-D-MIDI-R-NPT},{TNR=546527},{TYP=PBL-1/2-D-MIDI-R-NPT},{INFO=},{B1=15.000},{B2=7.500},{B3=0.000},{D1=1/2-14 NPT},{D2=M5},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=55.000},{L2=27.100},{T1=8.000},{V=6.000},{PPATH=assemblies/pbl_npt_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.120},{GTIN=4052568353858}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
546490 PBL-3/4-D-MAXI-NPT...
546490
PBL-3/4-D-MAXI-NPT-L
15.000
8.000
0.000
3/4-14 NPT
M5
32.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.100
4052568353506
546491 PBL-1-D-MAXI-NPT-L
546491
PBL-1-D-MAXI-NPT-L
25.000
12.500
0.000
1-11 1/2 NPT
M5
40.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.135
4052568353513
546492 PBL-3/4-D-MAXI-NPT...
546492
PBL-3/4-D-MAXI-NPT-R
15.000
8.000
0.000
3/4-14 NPT
M5
32.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.100
4052568353520
546493 PBL-1-D-MAXI-NPT-R
546493
PBL-1-D-MAXI-NPT-R
25.000
12.500
0.000
1-11 1/2 NPT
M5
40.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.135
4052568353537
546520 PBL-1/8-D-MINI-L-N...
546520
PBL-1/8-D-MINI-L-NPT
12.000
6.000
0.000
1/8-27 NPT
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353780
546521 PBL-1/8-D-MINI-R-N...
546521
PBL-1/8-D-MINI-R-NPT
12.000
6.000
0.000
1/8-27 NPT
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353797
546522 PBL-1/4-D-MINI-L-N...
546522
PBL-1/4-D-MINI-L-NPT
12.000
6.000
0.000
1/4-18 NPT
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.045
4052568353803
546523 PBL-1/4-D-MINI-R-N...
546523
PBL-1/4-D-MINI-R-NPT
12.000
6.000
0.000
1/4-18 NPT
M4
20.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.045
4052568353810
546524 PBL-3/8-D-MINI-L-N...
546524
PBL-3/8-D-MINI-L-NPT
15.000
9.000
0.000
3/8-18 NPT
M4
23.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353827
546525 PBL-3/8-D-MINI-R-N...
546525
PBL-3/8-D-MINI-R-NPT
15.000
9.000
0.000
3/8-18 NPT
M4
23.000
11.000
40.000
19.600
7.000
0.050
4052568353834
546526 PBL-1/2-D-MIDI-L-N...
546526
PBL-1/2-D-MIDI-L-NPT
15.000
7.500
0.000
1/2-14 NPT
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.120
4052568353841
546527 PBL-1/2-D-MIDI-R-N...
546527
PBL-1/2-D-MIDI-R-NPT
15.000
7.500
0.000
1/2-14 NPT
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.120
4052568353858
546528 PBL-3/4-D-MIDI-L-N...
546528
PBL-3/4-D-MIDI-L-NPT
15.000
7.500
0.000
3/4-14 NPT
M5
36.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.110
4052568353865
546529 PBL-3/4-D-MIDI-R-N...
546529
PBL-3/4-D-MIDI-R-NPT
15.000
7.500
0.000
3/4-14 NPT
M5
36.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.110
4052568353872
546530 PBL-3/8-D-MIDI-L-N...
546530
PBL-3/8-D-MIDI-L-NPT
15.000
7.500
0.000
3/8-18 NPT
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.130
4052568353889
546531 PBL-3/8-D-MIDI-R-N...
546531
PBL-3/8-D-MIDI-R-NPT
15.000
7.500
0.000
3/8-18 NPT
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.130
4052568353896
546537 PBL-1/4-D-MIDI-R-N...
546537
PBL-1/4-D-MIDI-R-NPT:RE
15.000
7.500
0.000
1/4-18 NPT
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.145
4052568353957
546536 PBL-1/4-D-MIDI-L-N...
546536
PBL-1/4-D-MIDI-L-NPT:LI
15.000
7.500
0.000
1/4-18 NPT
M5
32.000
22.000
55.000
27.100
8.000
0.145
4052568353940
546539 PBL-1/2-D-MAXI-R-N...
546539
PBL-1/2-D-MAXI-R-NPT:RE
15.000
8.000
0.000
1/2-14 NPT
M5
36.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.165
4052568353971
546538 PBL-1/2-D-MAXI-L-N...
546538
PBL-1/2-D-MAXI-L-NPT:LI
15.000
8.000
0.000
1/2-14 NPT
M5
36.000
22.000
67.000
32.900
8.000
0.165
4052568353964
549116 PBL-1/8-DB-MINI-NP...
549116
PBL-1/8-DB-MINI-NPT
68.000
56.000
12.000
1/8-27 NPT
-
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568355401
549117 PBL-1/4-DB-MINI-NP...
549117
PBL-1/4-DB-MINI-NPT
68.000
56.000
12.000
1/4-18 NPT
-
20.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568355418
549118 PBL-3/8-DB-MINI-NP...
549118
PBL-3/8-DB-MINI-NPT
74.000
56.000
15.000
3/8-18 NPT
-
23.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4052568355425
526319 PBL-N1/8-D-MICRO
526319
PBL-N1/8-D-MICRO
45.000
0.000
0.000
1/8-27 NPT
-
14.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.