피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VPPX - 비례 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
V
VPPX
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vppx/vppx.prj},{NB=570968 VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1},{TNR=570968},{TYP=VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1},{VA=F},{BG=2},{AA=F},{B1=65.400},{B2=47.500},{B3=-},{D1=-},{D2=M12},{D4=4.4},{D5=6},{H1=126.900},{H2=110.400},{H3=0.000},{H4=52.800},{H5=41.3},{H6=-},{H7=-},{H8=28.3},{H9=26.300},{H10=0.000},{H11=12.2},{H12=-},{L1=41.500},{L2=31.500},{L3=29.3},{L4=28.4},{L5=12.3},{L6=0.0},{SW=-},{VERS=2},{CNSMASSEXACT=0.400},{GTIN=4052568217587}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
570967 VPPX-6L-L-1-G18-0L...
570967
VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
65.500
47.500
16
G 1/8
M12
4.4
-
126.900
110.400
0.000
52.800
-
42
27
-
26.300
0.000
-
12
41.500
31.500
-
-
-
0.400
4052568217570
570968 VPPX-6F-L-1-F-0L10...
570968
VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1
65.400
47.500
-
-
M12
4.4
6
126.900
110.400
0.000
52.800
41.3
-
-
28.3
26.300
0.000
12.2
-
41.500
31.500
29.3
28.4
12.3
0.400
4052568217587
570969 VPPX-8L-L-1-G14-0L...
570969
VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1
77.400
59.500
22
G 1/4
M12
-
-
126.900
110.400
0.000
52.800
-
42
27
-
26.300
0.000
-
12
47.000
31.500
-
-
-
0.560
4052568217594
570970 VPPX-8F-L-1-F-0L10...
570970
VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1
77.400
59.500
-
-
M12
-
8
126.900
110.400
0.000
52.800
41.3
-
-
28.3
26.300
0.000
12.2
-
41.500
31.500
29.3
28.4
12.3
0.560
4052568217600
2448444 VPPX-12L-L-1-G12-...
2448444
VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1
107.300
89.400
36
G 1/2
M12
5,5
-
162.800
146.300
0.000
78.200
-
63
38,5
-
33.200
0.000
-
16,5
72.000
53.000
-
-
-
2.050
4052568265038
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.