피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HE-D - Start 밸브
Festo
제품
압축 공기 준비
On-off 밸브 및 Soft-start 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/e_onoff/he_asmtab.prj},{NB=186513 HE-1/4-D-MIDI},{TNR=186513},{TYP=HE-1/4-D-MIDI},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{B5=0.000},{B6=44.000},{D1=G1/4},{D2=0.000},{D3=M5},{D4=34.000},{D6=G1/4},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=121.000},{L2=14.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{CNSMASSEXACT=0.511},{PPATH=assemblies/he_asmtpl.prj},{VERS=1.000},{DB=0.000},{GTIN=4052568014742},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
170681 HE-D-MINI
170681
HE-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
5.800
32.000
-
11.000
M4
24.000
G1/8
0.000
0.000
100.000
11.000
0.000
10.000
0.192
4052568013059
170682 HE-D-MIDI
170682
HE-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
44.000
-
24.000
M5
34.000
G1/4
0.000
0.000
121.000
14.000
0.000
11.000
0.511
4052568013066
170683 HE-D-MAXI
170683
HE-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
44.000
-
30.000
M5
38.000
G3/8
0.000
0.000
134.000
16.000
0.000
11.000
0.796
4052568004729
162806 HE-1/8-D-MINI
162806
HE-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
32.000
G1/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
100.000
11.000
7.000
0.000
0.192
4052568072582
162807 HE-1/4-D-MINI
162807
HE-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
32.000
G1/4
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
100.000
11.000
7.000
0.000
0.192
4052568072599
162808 HE-3/8-D-MINI
162808
HE-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
32.000
G3/8
0.000
M4
24.000
G1/8
20.000
11.000
100.000
11.000
7.000
0.000
0.192
4052568072605
186513 HE-1/4-D-MIDI
186513
HE-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
44.000
G1/4
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
121.000
14.000
8.000
0.000
0.511
4052568014742
162809 HE-3/8-D-MIDI
162809
HE-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
44.000
G3/8
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
121.000
14.000
8.000
0.000
0.511
4052568072612
162810 HE-1/2-D-MIDI
162810
HE-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
44.000
G1/2
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
121.000
14.000
8.000
0.000
0.511
4052568012748
162811 HE-3/4-D-MIDI
162811
HE-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
44.000
G3/4
0.000
M5
34.000
G1/4
32.000
22.000
121.000
14.000
8.000
0.000
0.511
4052568072629
186514 HE-1/2-D-MAXI
186514
HE-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
44.000
G1/2
0.000
M5
38.000
G3/8
32.000
22.000
134.000
16.000
8.000
0.000
0.796
4052568014759
162812 HE-3/4-D-MAXI
162812
HE-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
44.000
G3/4
0.000
M5
38.000
G3/8
32.000
22.000
134.000
16.000
8.000
0.000
0.796
4052568132989
162813 HE-1-D-MAXI
162813
HE-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
44.000
G1
0.000
M5
38.000
G3/8
40.000
22.000
134.000
16.000
8.000
0.000
0.796
4052568012755
3563687 HE-1/4-DB-MINI
3563687
HE-1/4-DB-MINI
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
G1/4
0.000
M4
0.000
-
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.066
4052568271350
관련장비
AMTE - 소음기
Festo
23.08.2023
CQ - 원터치 피팅
Festo
23.08.2023
U - 소음기
Festo
04.08.2023
UC - 소음기
Festo
04.08.2023
UOM - 소음기
Festo
04.08.2023
FRB - 나사 볼트
Festo
29.04.2024
HFOE - 마운팅 브라켓
Festo
24.08.2023
QS_G - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.