피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FRM-NPT (USA) - 분기 모듈
Festo
제품 (A - Z)
F
FRM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/frm/frm_usa_asmtab.prj},{NB=173931 FRM-1-D-MAXI-NPT},{TNR=173931},{TYP=FRM-1-D-MAXI-NPT},{INFO=},{B1=116.000},{B2=91.000},{B3=66.000},{B4=46.000},{B5=0.000},{D1=1 NPT},{D2=0.000},{D3=M5},{D6=G3/4},{H1=40.000},{H2=22.000},{L1=0.000},{L2=8.450},{T1=8.000},{T2=0.000},{PPATH=assemblies/frm_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.772},{V=2.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568315993}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173924 FRM-1/8-D-MINI-NPT
173924
FRM-1/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
1/8 NPT
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
0.000
7.500
7.000
0.000
0.207
4052568315924
173925 FRM-1/4-D-MINI-NPT
173925
FRM-1/4-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
1/4 NPT
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
0.000
7.500
7.000
0.000
0.197
4052568315931
173926 FRM-3/8-D-MINI-NPT
173926
FRM-3/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
3/8 NPT
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
0.000
7.500
7.000
0.000
0.207
4052568315948
173927 FRM-3/8-D-MIDI-NPT
173927
FRM-3/8-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
3/8 NPT
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.522
4052568315955
173928 FRM-1/2-D-MIDI-NPT
173928
FRM-1/2-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
1/2 NPT
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.502
4052568315962
173929 FRM-3/4-D-MIDI-NPT
173929
FRM-3/4-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
3/4 NPT
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
0.000
6.000
8.000
0.000
0.472
4052568315979
173930 FRM-3/4-D-MAXI-NPT
173930
FRM-3/4-D-MAXI-NPT
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
3/4 NPT
0.000
M5
G3/4
32.000
22.000
0.000
8.450
8.000
0.000
0.662
4052568315986
173931 FRM-1-D-MAXI-NPT
173931
FRM-1-D-MAXI-NPT
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
1 NPT
0.000
M5
G3/4
40.000
22.000
0.000
8.450
8.000
0.000
0.772
4052568315993
173932 FRM-H-1/8-D-MINI-N...
173932
FRM-H-1/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
1/8 NPT
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
42.000
7.500
7.000
0.000
0.208
4052568316006
173933 FRM-H-1/4-D-MINI-N...
173933
FRM-H-1/4-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
1/4 NPT
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
42.000
7.500
7.000
0.000
0.198
4052568316013
173934 FRM-H-3/8-D-MINI-N...
173934
FRM-H-3/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
3/8 NPT
0.000
M4
G1/4
20.000
11.000
42.000
7.500
7.000
0.000
0.208
4052568316020
173935 FRM-H-3/8-D-MIDI-N...
173935
FRM-H-3/8-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
3/8 NPT
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
6.000
8.000
0.000
0.526
4052568316037
173936 FRM-H-1/2-D-MIDI-N...
173936
FRM-H-1/2-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
1/2 NPT
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
6.000
8.000
0.000
0.506
4052568316044
173937 FRM-H-3/4-D-MIDI-N...
173937
FRM-H-3/4-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
3/4 NPT
0.000
M5
G1/2
32.000
22.000
59.000
6.000
8.000
0.000
0.476
4052568316051
173938 FRM-H-3/4-D-MAXI-N...
173938
FRM-H-3/4-D-MAXI-NPT
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
3/4 NPT
0.000
M5
G3/4
32.000
22.000
70.000
8.450
8.000
0.000
0.666
4052568316068
173939 FRM-H-1-D-MAXI-NPT
173939
FRM-H-1-D-MAXI-NPT
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
1 NPT
0.000
M5
G3/4
40.000
22.000
70.000
8.450
8.000
0.000
0.776
4052568316075
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.