피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESV - 진공 흡착컵
Festo
제품 (A - Z)
E
ESV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/esv/esv.prj},{NB=191025 ESV-20-ES---(0)},{TNR=191025},{TYP=ESV-20-ES},{W=Silikon},{COLOR=0.95,0.95,0.95,0.00},{H=0},{D1=20.000},{D2=15.000},{D3=6.000},{D4=0.000},{D5=10.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{K=3.000},{L1=11.000},{L2=4.000},{L3=0.000},{HP=0.000},{VER=1},{CNSMASSEXACT=0.0016},{GTIN=4052568043339}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
D6
직경
[mm]
D7
직경
[mm]
K
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
HP
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
190979 ESV-20-SN
190979
ESV-20-SN
Nitrile
20.000
15.000
6.000
0.000
10.000
0.000
0.000
1.800
10.000
4.000
0.000
0.000
1
0.0016
4052568043087
190980 ESV-20-SU
190980
ESV-20-SU
Polyurethane
20.000
15.000
6.000
0.000
10.000
0.000
0.000
1.800
10.000
4.000
0.000
0.000
1
0.0016
4052568043094
190981 ESV-20-SS
190981
ESV-20-SS
Silicone
20.000
15.000
6.000
0.000
10.000
0.000
0.000
1.800
10.000
4.000
0.000
0.000
1
0.0016
4052568043100
190982 ESV-20-SF
190982
ESV-20-SF
Fluororubber
20.000
15.000
6.000
0.000
10.000
0.000
0.000
1.800
10.000
4.000
0.000
0.000
1
0.0016
4052568043117
190983 ESV-20-SNA
190983
ESV-20-SNA
Nitrile, antistatic
20.000
15.000
6.000
0.000
10.000
0.000
0.000
1.800
10.000
4.000
0.000
0.000
1
0.0016
4052568043124
190984 ESV-30-SN
190984
ESV-30-SN
Nitrile
30.000
17.000
6.000
0.000
12.000
18.000
0.000
2.000
11.000
5.000
0.000
0.000
2
0.0027
4052568043131
190985 ESV-30-SU
190985
ESV-30-SU
Polyurethane
30.000
17.000
6.000
0.000
12.000
18.000
0.000
2.000
11.000
5.000
0.000
0.000
2
0.0027
4052568043148
190986 ESV-30-SS
190986
ESV-30-SS
Silicone
30.000
17.000
6.000
0.000
12.000
18.000
0.000
2.000
11.000
5.000
0.000
0.000
2
0.0027
4052568043155
190987 ESV-30-SF
190987
ESV-30-SF
Fluororubber
30.000
17.000
6.000
0.000
12.000
18.000
0.000
2.000
11.000
5.000
0.000
0.000
2
0.0027
4052568043162
190988 ESV-30-SNA
190988
ESV-30-SNA
Nitrile, antistatic
30.000
17.000
6.000
0.000
12.000
18.000
0.000
2.000
11.000
5.000
0.000
0.000
2
0.0027
4052568043179
190989 ESV-40-SN
190989
ESV-40-SN
Nitrile
40.000
25.000
6.000
0.000
15.000
25.000
0.000
1.900
14.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0074
4052568043186
190990 ESV-40-SU
190990
ESV-40-SU
Polyurethane
40.000
25.000
6.000
0.000
15.000
25.000
0.000
1.900
14.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0074
4052568043193
190991 ESV-40-SS
190991
ESV-40-SS
Silicone
40.000
25.000
6.000
0.000
15.000
25.000
0.000
1.900
14.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0074
4052568043209
190992 ESV-40-SF
190992
ESV-40-SF
Fluororubber
40.000
25.000
6.000
0.000
15.000
25.000
0.000
1.900
14.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0074
4052568078959
190993 ESV-40-SNA
190993
ESV-40-SNA
Nitrile, antistatic
40.000
25.000
6.000
0.000
15.000
25.000
0.000
1.900
14.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0074
4052568043216
190994 ESV-50-SN
190994
ESV-50-SN
Nitrile
50.000
30.000
6.000
0.000
20.000
35.000
0.000
1.900
15.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0112
4052568043223
190995 ESV-50-SU
190995
ESV-50-SU
Polyurethane
50.000
30.000
6.000
0.000
20.000
35.000
0.000
1.900
15.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0112
4052568043230
190996 ESV-50-SS
190996
ESV-50-SS
Silicone
50.000
30.000
6.000
0.000
20.000
35.000
0.000
1.900
15.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0112
4052568043247
190997 ESV-50-SF
190997
ESV-50-SF
Fluororubber
50.000
30.000
6.000
0.000
20.000
35.000
0.000
1.900
15.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0112
4052568078966
190998 ESV-50-SNA
190998
ESV-50-SNA
Nitrile, antistatic
50.000
30.000
6.000
0.000
20.000
35.000
0.000
1.900
15.000
7.000
0.000
0.000
2
0.0112
4052568043254
190999 ESV-60-SN
190999
ESV-60-SN
Nitrile
60.000
40.000
10.000
17.000
28.000
0.000
0.000
2.600
18.000
7.000
3.500
0.000
3
0.0220
4052568043261
191000 ESV-60-SU
191000
ESV-60-SU
Polyurethane
60.000
40.000
10.000
17.000
28.000
0.000
0.000
2.600
18.000
7.000
3.500
0.000
3
0.0220
4052568043278
191001 ESV-60-SS
191001
ESV-60-SS
Silicone
60.000
40.000
10.000
17.000
28.000
0.000
0.000
2.600
18.000
7.000
3.500
0.000
3
0.0220
4052568043285
191002 ESV-60-SF
191002
ESV-60-SF
Fluororubber
60.000
40.000
10.000
17.000
28.000
0.000
0.000
2.600
18.000
7.000
3.500
0.000
3
0.0220
4052568150358
191003 ESV-80-SN
191003
ESV-80-SN
Nitrile
80.000
62.000
23.000
30.000
52.000
41.000
4.000
4.700
16.000
6.000
0.000
0.000
4
0.0330
4052568043292
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.