您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HEP - 软启动阀
Festo
产品 (A - Z)
H
HEP
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/h/hep/hep_asmtab.prj},{NB=193250 HEP-1/4-D-MIDI},{TNR=193250},{TYP=HEP-1/4-D-MIDI},{V=0.000},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=43.000},{B5=0.000},{D1=G 1/4},{D2=0.000},{D3=M 5},{D4=34.000},{D5=32.000},{D6=G1/4},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=94.600},{L2=14.000},{T1=8.000},{T2=0.000},{PPATH=assemblies/hep_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.500},{GTIN=4052568153274}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B5
宽度
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
T1
深度
[mm]
T2
深度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
193242 HEP-D-MINI
193242
HEP-D-MINI
0.000
0.000
40.000
30.000
7.300
-
11.000
M 4
24.000
16.000
G1/8
0.000
0.000
73.800
11.000
0.000
10.000
0.223
4052568079734
193243 HEP-1/8-D-MINI
193243
HEP-1/8-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G 1/8
0.000
M 4
24.000
16.000
G1/8
20.000
11.000
73.800
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568079741
193244 HEP-1/4-D-MINI
193244
HEP-1/4-D-MINI
64.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G 1/4
0.000
M 4
24.000
16.000
G1/8
20.000
11.000
73.800
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568079758
193245 HEP-3/8-D-MINI
193245
HEP-3/8-D-MINI
70.000
52.000
40.000
30.000
0.000
G 3/8
0.000
M 4
24.000
16.000
G1/8
20.000
11.000
73.800
11.000
7.000
0.000
0.223
4052568079765
193249 HEP-D-MIDI
193249
HEP-D-MIDI
0.000
0.000
55.000
43.000
6.800
-
24.000
M 5
34.000
32.000
G1/4
0.000
0.000
94.600
14.000
0.000
11.000
0.500
4052568015121
193250 HEP-1/4-D-MIDI
193250
HEP-1/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G 1/4
0.000
M 5
34.000
32.000
G1/4
32.000
22.000
94.600
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568153274
193251 HEP-3/8-D-MIDI
193251
HEP-3/8-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G 3/8
0.000
M 5
34.000
32.000
G1/4
32.000
22.000
94.600
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568153281
193252 HEP-1/2-D-MIDI
193252
HEP-1/2-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G 1/2
0.000
M 5
34.000
32.000
G1/4
32.000
22.000
94.600
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568153298
193253 HEP-3/4-D-MIDI
193253
HEP-3/4-D-MIDI
85.000
70.000
55.000
43.000
0.000
G 3/4
0.000
M 5
34.000
32.000
G1/4
32.000
22.000
94.600
14.000
8.000
0.000
0.500
4052568153304
193257 HEP-D-MAXI
193257
HEP-D-MAXI
0.000
0.000
66.000
46.000
6.800
-
30.000
M 5
38.000
16.000
G3/8
0.000
0.000
95.600
16.000
0.000
11.000
0.800
4052568015138
193258 HEP-1/2-D-MAXI
193258
HEP-1/2-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G 1/2
0.000
M 5
38.000
16.000
G3/8
32.000
22.000
95.600
16.000
8.000
0.000
0.800
4052568153311
193259 HEP-3/4-D-MAXI
193259
HEP-3/4-D-MAXI
96.000
80.000
66.000
46.000
0.000
G 3/4
0.000
M 5
38.000
16.000
G3/8
32.000
22.000
95.600
16.000
8.000
0.000
0.800
4052568153328
193260 HEP-1-D-MAXI
193260
HEP-1-D-MAXI
116.000
91.000
66.000
46.000
0.000
G 1
0.000
M 5
38.000
16.000
G3/8
40.000
22.000
95.600
16.000
8.000
0.000
0.800
4052568153335
相應設備
AMTE - 消声器
Festo
23.08.2023
CQ - 快插接头
Festo
23.08.2023
U - 消声器
Festo
04.08.2023
UC - 消声器
Festo
04.08.2023
UOM - 消声器
Festo
04.08.2023
FRB - 螺栓
Festo
29.04.2024
HFOE - 安装支架-组件
Festo
24.08.2023
QS_G - 快插接头
Festo
29.08.2023
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處