피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSL-B - 회전/선형 유니트
Festo
제품 (A - Z)
D
DSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsl/dsl_b_asmtab_presets.prj},{NB=556574 DSL-40-160-270-CC-A-S20-B---(0_0)},{TNR=556574},{GEW1=5205},{GEW2=170.0},{HUB=160},{KDM=40},{AUSF3=0},{V1=45.000},{V2=35},{FD=40.000},{VER=2.000},{OWMAX=120},{AM=50},{B=45},{D1=20},{D2=25},{D3S2P=6.000},{D3S20P=9.728},{D4S2P=6.000},{D4S20P=7.000},{D5P=16},{D6=128},{D7P=8.000},{D8P=2},{D10=5.6},{D11=0},{E=83.5},{EEP=9.728},{H1=22.5},{H2=5.7},{H3=45.5},{L1=132.0},{L2=9},{L3=44.7},{L4=6.5},{L5=35.0},{L6=18},{L7=14.0},{L8=15.0},{TG=56.5},{VD=34.7},{WH=46},{ZB=243.5},{WKL=50},{SW1=19},{SW2=12.0},{SW3=8.0},{SW4=5.0},{PR=34.950},{SP=8.600},{FH=1.500},{KF=0.000},{TYP=DSL},{TYP2=DSL-40-160-270-CC-A-S20-B},{AUSF=S20},{AUSF1=-},{AUSF2=CC},{HUBC=160},{D3S2=M6},{D3S20=G1/8},{HUBST=0},{OW=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
KDM
사이즈
[mm]
AUSF
피스톤 로드 타입
ⁿ/ₐ
AUSF1
가이드
ⁿ/ₐ
AUSF2
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
D11
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZB
[mm]
WKL
[°]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
PF
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
556390 DSL-16-25-270-P-A-...
556390
DSL
25
16
S2
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.777
4052568200251
556391 DSL-16-25-270-CC-A...
556391
DSL
25
16
S2
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.779
4052568200268
556393 DSL-16-25-270-P-A-...
556393
DSL
25
16
S20
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.777
4052568200275
556394 DSL-16-25-270-CC-A...
556394
DSL
25
16
S20
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.779
4052568200282
556396 DSL-16-40-270-P-A-...
556396
DSL
40
16
S2
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.827
4052568200299
556397 DSL-16-40-270-CC-A...
556397
DSL
40
16
S2
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.829
4052568200305
556399 DSL-16-40-270-P-A-...
556399
DSL
40
16
S20
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.827
4052568200312
556400 DSL-16-40-270-CC-A...
556400
DSL
40
16
S20
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.829
4052568200329
556402 DSL-16-50-270-P-A-...
556402
DSL
50
16
S2
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.860
4052568200336
556403 DSL-16-50-270-CC-A...
556403
DSL
50
16
S2
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.862
4052568200343
556405 DSL-16-50-270-P-A-...
556405
DSL
50
16
S20
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.860
4052568200350
556406 DSL-16-50-270-CC-A...
556406
DSL
50
16
S20
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.862
4052568200367
556408 DSL-16-80-270-P-A-...
556408
DSL
80
16
S2
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.959
4052568200374
556409 DSL-16-80-270-CC-A...
556409
DSL
80
16
S2
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.961
4052568200381
556411 DSL-16-80-270-P-A-...
556411
DSL
80
16
S20
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.959
4052568200398
556412 DSL-16-80-270-CC-A...
556412
DSL
80
16
S20
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
0.961
4052568200404
556414 DSL-16-100-270-P-A...
556414
DSL
100
16
S2
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
1.025
4052568200411
556415 DSL-16-100-270-CC-...
556415
DSL
100
16
S2
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
1.027
4052568200428
556417 DSL-16-100-270-P-A...
556417
DSL
100
16
S20
-
P
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
1.025
4052568200435
556418 DSL-16-100-270-CC-...
556418
DSL
100
16
S20
-
CC
20
0
8
10
M3
M3
M8x1
58
-
M2
2.5
0
38.0
M5
8.8
4.6
23.7
89.0
6
22.5
9.0
18.0
0
9.0
0.0
159.000
0.0
22.0
28
144.8
60
10
5.5
2.5
2.5
A2x2x16
1.027
4052568200442
556426 DSL-20-25-270-P-A-...
556426
DSL
25
20
S2
-
P
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.220
4052568200459
556427 DSL-20-25-270-CC-A...
556427
DSL
25
20
S2
-
CC
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.260
4052568200466
556429 DSL-20-25-270-P-A-...
556429
DSL
25
20
S20
-
P
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.220
4052568200473
556430 DSL-20-25-270-CC-A...
556430
DSL
25
20
S20
-
CC
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.260
4052568200480
556432 DSL-20-40-270-P-A-...
556432
DSL
40
20
S2
-
P
23
30
10
12
M5
M5
M10x1
69
M6
M2
3.2
0
50.0
M5
11.2
8.1
27.7
95.0
6
26.2
10.0
26.0
17
10.0
10.5
175.000
32.5
19.0
26
161.8
50
13
7.0
3.0
3.0
A3x3x18
1.298
4052568200497
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.