피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFSP - 스톱퍼 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DFSP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dfsp/dfsp_asmtab_presets.prj},{NB=576111 DFSP-32-15-PF-PA---(0)},{TNR=576111},{KDM=32},{GEWS=0.4090},{GEWF=0.4060},{GEWQS=0.4020},{GEWQF=0.3990},{GEWQR=0.4190},{GEWSHUB=0.0455},{GEWFHUB=0.0455},{GEWQSHUB=0.0437},{GEWQFHUB=0.0437},{GEWQRHUB=0.0437},{HUB=15},{HUBMAX=25},{AF=11.000},{B1=8.000},{B2=7.500},{BG=26.000},{D1=20.000},{D2=35.000},{D3=9.000},{D4=9.000},{D16=9.000},{E=47.000},{G=15.000},{H1=12.000},{H2=10.500},{H3=6.000},{H4=2.100},{J3=6.000},{KF=9.000},{L1=5.000},{L2=5.000},{L3=3.500},{PL=8.200},{PL1=0.000},{R1=18.000},{SCREWD=3.000},{SCREWL=8.000},{TG=32.500},{W=2.000},{WH=13.000},{WH1=27.000},{ZAMIN=61.000},{ZBMIN=74.000},{ZB1MIN=88.000},{TYP=DFSP},{VER=-},{FUN=P},{KOG=F},{DAEM=P},{POS=A},{EE=G1/8},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
VER
회전 방지
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
FUN
기능
ⁿ/ₐ
KOG
피스톤 로드 버전
ⁿ/ₐ
DAEM
쿠션
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D16
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KF
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
R1
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
W
[mm]
WH
[mm]
WH1
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZB1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
576056 DFSP-16-10-S-PA
576056
DFSP
-
16
10
-
S
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1291
4052568224202
576057 DFSP-16-15-S-PA
576057
DFSP
-
16
15
-
S
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1371
4052568224219
576058 DFSP-16-10-DS-PA
576058
DFSP
-
16
10
D
S
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1291
4052568224226
576059 DFSP-16-15-DS-PA
576059
DFSP
-
16
15
D
S
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1371
4052568224233
576060 DFSP-16-10-PS-PA
576060
DFSP
-
16
10
P
S
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1291
4052568224240
576061 DFSP-16-15-PS-PA
576061
DFSP
-
16
15
P
S
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1371
4052568224257
576062 DFSP-16-10-F-PA
576062
DFSP
-
16
10
-
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1281
4052568224264
576063 DFSP-16-15-F-PA
576063
DFSP
-
16
15
-
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1361
4052568224271
576064 DFSP-16-10-DF-PA
576064
DFSP
-
16
10
D
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1281
4052568224288
576065 DFSP-16-15-DF-PA
576065
DFSP
-
16
15
D
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1361
4052568224295
576066 DFSP-16-10-PF-PA
576066
DFSP
-
16
10
P
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1281
4052568224301
576067 DFSP-16-15-PF-PA
576067
DFSP
-
16
15
P
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1361
4052568224318
576068 DFSP-Q-16-10-DF-PA
576068
DFSP
Q
16
10
D
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1256
4052568224325
576069 DFSP-Q-16-15-DF-PA
576069
DFSP
Q
16
15
D
F
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1334
4052568224332
576070 DFSP-Q-16-10-PR-PA
576070
DFSP
Q
16
10
P
R
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
59.000
69.500
76.500
0.1286
4052568224349
576071 DFSP-Q-16-15-PR-PA
576071
DFSP
Q
16
15
P
R
P
A
6.000
3.500
3.500
17.000
10.000
21.500
6.000
9.000
6.000
29.000
M5
11.000
9.500
8.400
3.000
2.100
1.500
2.600
5.000
M3
3.500
3.000
1.500
6.000
23.000
9.000
M4
18.000
1.200
10.500
17.500
64.000
74.500
81.500
0.1364
4052568224356
576072 DFSP-20-10-S-PA
576072
DFSP
-
20
10
-
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
63.500
74.000
81.000
0.2137
4052568224363
576073 DFSP-20-15-S-PA
576073
DFSP
-
20
15
-
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
68.500
79.000
86.000
0.2261
4052568224370
576074 DFSP-20-20-S-PA
576074
DFSP
-
20
20
-
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
73.500
84.000
91.000
0.2384
4052568224387
576075 DFSP-20-10-DS-PA
576075
DFSP
-
20
10
D
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
63.500
74.000
81.000
0.2137
4052568224394
576076 DFSP-20-15-DS-PA
576076
DFSP
-
20
15
D
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
68.500
79.000
86.000
0.2261
4052568224400
576077 DFSP-20-20-DS-PA
576077
DFSP
-
20
20
D
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
73.500
84.000
91.000
0.2384
4052568224417
576078 DFSP-20-10-PS-PA
576078
DFSP
-
20
10
P
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
63.500
74.000
81.000
0.2137
4052568224424
576079 DFSP-20-15-PS-PA
576079
DFSP
-
20
15
P
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
68.500
79.000
86.000
0.2261
4052568224431
576080 DFSP-20-20-PS-PA
576080
DFSP
-
20
20
P
S
P
A
6.000
4.000
4.000
19.500
12.000
25.000
7.500
9.000
9.000
35.500
M5
12.000
9.500
8.400
3.000
2.100
3.500
2.600
5.000
M3
4.800
4.000
2.000
6.000
0.000
10.000
M5
22.000
1.200
10.500
17.500
73.500
84.000
91.000
0.2384
4052568224448
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
NEBU - 연결 케이블
Festo
29.04.2024
SME - 근접 센서
Festo
30.08.2023
SMT-8M-A - 근접 센서
Festo
30.08.2023
GRLA-D - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
22.08.2023
GRLZ-..-QS - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
22.08.2023
DAMF - 플랜지 마운팅
Festo
22.08.2023
FK - 자체 정렬 로드 커플러
Festo
22.08.2023
ZBH - 센터링 슬리브
Festo
29.04.2024
PEN - 플라스틱 배관
Festo
29.08.2023
PUN - 표준 외경 튜브
Festo
29.04.2024
QS_G - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
QSL-G - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
29.08.2023
QSM - 원터치 피팅
Festo
29.08.2023
QSML - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
29.08.2023
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.