피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VSNC - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/std_dircontrol/vsnc_asmtab_presets.prj},{NB=8114699 VSNC-FT-B52--N14-P2},{TNR=8114699},{TYP=VSNC},{WEG=F},{KON=T},{ZUS=-},{VEN=B52},{RM=-},{HAN=-},{PNAN=N14},{ENT=-},{SCVE=P2},{NEN=-},{ELAN=-},{SCEL=-},{ZUEU=-},{ZUL=-},{ZUEN=-},{EZ=-},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{D1=-},{D2=-},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{L2=0.000},{L4=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{CNSMASSEXACT=0.422},{PPATH=assemblies/vsnc_asmtpl.prj},{GTIN=4052568465759}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
WEG
방향 제어 밸브 타입
ⁿ/ₐ
KON
디자인 원칙
ⁿ/ₐ
ZUS
추가 가능
ⁿ/ₐ
VEN
밸브 기능
ⁿ/ₐ
RM
단동 솔레노이드 밸브 복귀 방식
ⁿ/ₐ
HAN
수동 작동기
ⁿ/ₐ
PNAN
공압 연결구
ⁿ/ₐ
SCVE
밸브 파일럿 제어 인터페이스
ⁿ/ₐ
NEN
공칭 작동 전압
ⁿ/ₐ
ELAN
전기 연결부
ⁿ/ₐ
ZUEU
EU 지침
ⁿ/ₐ
ZUEN
점화 보호 타입
ⁿ/ₐ
EZ
전기 액세서리 밸브
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
577257 VSNC-FC-M52-MD-G14...
577257
VSNC
F
-
C
M52
M
D
G14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
162.150
161.100
127.800
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.335
4052568104757
577295 VSNC-FC-M52-MD-G14...
577295
VSNC
F
-
C
M52
M
D
G14
F8
1
B2
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
162.150
161.100
127.800
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.380
4052568225865
577258 VSNC-F-B52-D-G14-F...
577258
VSNC
F
-
-
B52
-
D
G14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262419
577259 VSNC-F-P53C-MD-G14...
577259
VSNC
F
-
-
P53C
M
D
G14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262426
577260 VSNC-F-P53U-MD-G14...
577260
VSNC
F
-
-
P53U
M
D
G14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262433
577261 VSNC-F-P53E-MD-G14...
577261
VSNC
F
-
-
P53E
M
D
G14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262440
577296 VSNC-F-B52-D-G14-F...
577296
VSNC
F
-
-
B52
-
D
G14
F8
1
B2
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.440
4052568262686
577262 VSNC-FC-M52-MD-N14...
577262
VSNC
F
-
C
M52
M
D
N14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
162.150
161.100
127.800
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.335
4052568262457
577263 VSNC-F-B52-D-N14-F...
577263
VSNC
F
-
-
B52
-
D
N14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262464
577264 VSNC-F-P53C-MD-N14...
577264
VSNC
F
-
-
P53C
M
D
N14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262471
577265 VSNC-F-P53U-MD-N14...
577265
VSNC
F
-
-
P53U
M
D
N14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262488
577266 VSNC-F-P53E-MD-N14...
577266
VSNC
F
-
-
P53E
M
D
N14
F8
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
57.200
200.300
198.200
131.600
53.800
24.000
34.350
33.300
90.300
65.800
41.300
53.800
24.000
0.345
4052568262495
577267 VSNC-FC-M52-MD-G14...
577267
VSNC
F
-
C
M52
M
D
G14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
168.250
165.000
130.600
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.415
4052568262501
577268 VSNC-F-B52-D-G14-F...
577268
VSNC
F
-
-
B52
-
D
G14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.455
4052568262518
577269 VSNC-F-P53C-MD-G14...
577269
VSNC
F
-
-
P53C
M
D
G14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.450
4052568262525
577270 VSNC-F-P53U-MD-G14...
577270
VSNC
F
-
-
P53U
M
D
G14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.450
4052568262532
577282 VSNC-F-B52-D-G14-F...
577282
VSNC
F
-
-
B52
-
D
G14
FN
1
A1
EX4
A
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.685
4052568262655
577271 VSNC-F-P53E-MD-G14...
577271
VSNC
F
-
-
P53E
M
D
G14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.450
4052568262549
577281 VSNC-FC-M52-MD-G14...
577281
VSNC
F
-
C
M52
M
D
G14
FN
1
A1
EX4
A
-
31.800
18.550
7.300
1.900
G1/4
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
168.250
165.000
130.600
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.530
4052568262648
577272 VSNC-FC-M52-MD-N14...
577272
VSNC
F
-
C
M52
M
D
N14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
168.250
165.000
130.600
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.415
4052568262556
577273 VSNC-F-B52-D-N14-F...
577273
VSNC
F
-
-
B52
-
D
N14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.455
4052568262563
577274 VSNC-F-P53C-MD-N14...
577274
VSNC
F
-
-
P53C
M
D
N14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.450
4052568262570
577275 VSNC-F-P53U-MD-N14...
577275
VSNC
F
-
-
P53U
M
D
N14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.450
4052568262587
577276 VSNC-F-P53E-MD-N14...
577276
VSNC
F
-
-
P53E
M
D
N14
FN
-
-
-
-
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
214.500
208.000
139.200
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.450
4052568262594
577286 VSNC-FC-M52-MD-N14...
577286
VSNC
F
-
C
M52
M
D
N14
FN
1
A1
EX4
A
-
31.800
18.550
7.300
1.900
1/4 NPT
M5
49.900
28.200
32.000
7.800
4.400
65.100
168.250
165.000
130.600
57.600
24.000
37.650
34.400
94.100
69.600
45.100
57.600
24.000
0.530
4052568262662
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.